NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Profile, die speziell für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von Fassadensystemen konzipiert sind. Farbige Profile sind ebenfalls erhältlich.

4 Produkte

Filter
MFT-MTS Aufhängeschienen
Beschreibung
Aufhängeschienen zur Vorbereitung und Montage vertikaler Holzpaneele auf Aluminium-Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
MFT-HP Aufhängeschiene (6 Meter)
Beschreibung
Aufhängerschiene (6 Meter) für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
MFT-HP Agraffentragprofil 22.5
Beschreibung
Aufhängerschiene für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
22.5 mm
Länge
6000 mm
MFT-HP Agraffentragprofil 33
Beschreibung
Aufhängerschiene für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
33 mm
Länge
6000 mm