NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

An Bohrständern montierte Wasserfangringe

Am Bohrständer montierte Komponenten für die Schlammräumung bei Diamantkernbohrungen – Wasserauffangsysteme, Schläuche, Adapter, Dichtungsscheiben und mehr

3 Produkte

Filter
Wasserfangring DD-WC-S
Beschreibung
Wasserfanghalter für Hilti Kernbohrsysteme
Zu verwenden mit
DD 120, DD 150-U, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangring für Ø bis 87 mm
Wasserfangring DD-WC-SM
Beschreibung
Wasserfanghalter für Hilti Kernbohrsysteme
Zu verwenden mit
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangring bis Ø 162 mm
Wasserfangring DD-WC-ML
Beschreibung
Wasserfanghalter für Hilti Kernbohrsysteme
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangring bis Ø 252 mm