X-FCM-R HL Gitterrost-Halteflansch für hohe Belastungen (Edelstahl)
New product
Ultimate
Artikel #r8777398
Haltflansch zur Verwendung mit Gewindebolzen in stark korrodierender Umgebung
- Anwendung: Gitter
- Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, LR
- Zur Verwendung mit (Geräten): k. A.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Edelstahlscheibe für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Verriegelungszapfen auf der Scheibe helfen, ein Lösen oder Mitdrehen zu verhindern
- Rutschfeste Scheibenoberfläche
- Kabellos
- Weniger Stolperfallen – rutschfreie Oberfläche und bei richtiger Montage minimaler Überstand über Laufroste
Anwendungen
- Gitterroste, die hohen Zugbelastungen ausgesetzt sind (z. B. Wellenzonengitter)
- Befestigung von Gitterrosten in korrosionsfördernden Umgebungen, z. B. wie Marine, Offshore, petrochemische Anwendungen, Kraftwerke usw.
- Halteflansche für Gitterrosthöhen von 28 bis 53 mm
- Befestigung von Gitterrosten aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Gitterrostbefestiger zur Verwendung mit Gewindebolzen M8
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.