Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Leistungsstarke Akku-Säbelsäge für Abbrucharbeiten mit dünnerem Metall, Kunststoff und Holz – insbesondere im Sanitär- und Elektrobereich
  • Höheres Leistungs-Gewichts-Verhältnis – für eine optimale Balance zwischen höherer Leistung und geringerem Gerätegewicht
  • Verbesserte Ergonomie mit aktiver Vibrationsreduktion – fester Grip mit beiden Händen für glatte Schnitte in Metall, Holz und Leichtbauplatten
  • Werkzeuglose Sägeblatteinspannung – dadurch schnellerer Sägeblattwechsel
  • Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
Anwendungen
  • Schnitte in Holz bis 60 mm Dicke
  • Schnitte in dünnwandigen Stahlrohren bis 60 mm Durchmesser
  • Sägen durch dünnere genagelte Holzbalken

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien erhöhen die Produktivität auf der Baustelle.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb