Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einseitige Installation, einfache Handhabung und flexibel; Schaum kann wirtschaftlich geformt werden, weil überflüssiges Material im nächsten Schott verwendet werden kann
  • Flexibel für zukünftige Anpassungen – einfache Nachbelegung von Kabeln
  • Schaum beim Aushärten problemlos formbar – Rückstände lassen sich entfernen und wiederverwenden
  • Einfach zu verbauen – keine zusätzliche Abdichtung oder Hinterfüllmaterial erforderlich
  • Akustisch geprüft gemäss DIN EN 20 140-10
Anwendungen
  • Elektrik: Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen und Kabelkanäle. Gemischte Durchführungen. Nachführung einzelner Kabel. Kombinierte Zulassungen mit CFS-BL-Blöcken, besonders bei grossen Öffnungen oder speziellen Segmentanwendungen (Telekom-Branche, Industrie).
  • Mechanik: Nicht brennbare Rohre (aus Metall) mit Steinwolle / nicht-brennbarer Dämmung. Kleine brennbare Rohre (aus Kunststoff). Keine zusätzliche rauch-/gasdichte Abdichtung und kein Trägermaterial erforderlich.
  • Leerrohre und Leerrohrbündel
  • Brennbare Rohre bis zu 110 mm Durchmesser in Verbindung mit Brandschutzmanchette