TE-Y CB Kanalmeissel
New product
Premium
Artikel #r1479
Extra scharfe SDS Max (TE-Y) Kanalmeissel zum Erstellen von Kanälen in Mauerwerk
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Anwendung: Verlegen von Kanälen
- Länge: 280 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Speziell entwickelter Hochleistungsmeissel – geschärfte Kanten zum Meisseln von Kanälen in Zementblöcken
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Meisselarbeiten unter Extrembedingungen
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
Anwendungen
- Erstellen von Kanälen in (Hohl-)Ziegelwänden für versenkte Leerrohre
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern