Produktlinie

TE 60-ATC/AVR

Leistungsstarker SDS-max Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Praktisch staubfreies Bohren und Meisseln mit der neuen Staubabsaugung
  • Verbesserte Leistung bei Kernbohrungen bis Ø 100 mm in Mauerwerk und unbewehrtem Beton
  • Die einzigartige elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schaltet das Gerät bei Verhaken des Bohrers ab. Hierdurch wird vermieden, dass der Kombihammer plötzlich um die eigene Achse rotiert.
  • Aktive Vibrationsreduktion (AVR) für optimalen Komfort und maximale Arbeitsleistung
  • Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
Anwendungen
  • Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk, Bohrbereich Ø 12 mm – 100 mm, empfohlener Bohrbereich Ø 18 mm – 40 mm
  • Kernbohrungen im Mauerwerk mit Bohrkronen DD-B PCM mit Durchmessern bis 100 mm
  • Kernbohrungen bis Ø 100 mm in Beton und Mauerwerk
  • Mittelschwere Abbrucharbeiten
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren
Produktvarianten, Sets und Preise
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

2 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Nenneingangsleistung Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 2'484.27 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 2'455.11 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb