Produktlinie

TE 1

SDS Bohrhammer mit einer Funktion (Netzbetrieb) zum Bohren in Beton, mit geringem Gewicht

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Hohe Verlässlichkeit dank hoher Belastbarkeit des Motors
  • Hoher Komfort dank kompakter Grösse, geringem Gewicht und „TE-C Klick“-Werkzeugaufnahme
  • Elektronischer Schalter für präzises Bohren
  • Schalter permanent fixierbar
Anwendungen
  • Bohren von Dübellöchern in Beton, Naturstein und Mauerwerk
  • Rechts/Linkslauf für Schraubarbeiten
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

1 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 322.87 / 1 Stück