REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Drehbarer Kopf – 350-Grad-Drehung ermöglicht Zugang in vielen Anwendungen
  • Sicherheitsbolzen – lässt sich nur in der richtigen Position schliessen
  • Automatischer Rückzug – Einfahren des Kolbens nach Beendigung des Pressvorgangs
  • Drucksensor – Werkzeug wird erst eingefahren, wenn der richtige Druck erreicht wurde
  • Sicherheitswarnungen – Anwender wird durch akustische und optische Warnsignale über Fehler informiert
Anwendungen
  • Pressbereich bis 54 mm bei Stahlrohren*
  • Verpressen von Mapress® Stahlrohren von Geberit® bis 66,7 mm*
  • Pressbereich bis 54 mm bei Kupferrohren*
  • Pressbereich bis 110 mm bei Kunststoffrohren*
  • Pressbereich bis 4" bei ProPress XL-C Kupferrohren*

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe