REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Drehbarer Kopf – 350-Grad-Drehung ermöglicht Zugang in vielen Anwendungen
  • Sicherheitsbolzen – lässt sich nur in der richtigen Position schliessen
  • Automatischer Rückzug – Einfahren des Kolbens nach Beendigung des Pressvorgangs
  • Drucksensor – Werkzeug wird erst eingefahren, wenn der richtige Druck erreicht wurde
  • Sicherheitswarnungen – Anwender wird durch akustische und optische Warnsignale über Fehler informiert
Anwendungen
  • Pressbereich bis 35 mm bei Metallrohren*
  • Pressbereich bis 40 mm bei Kunststoffrohren*
  • *Diese Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemässen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Kennen Sie schon unsere Akku-Rohrpresse?

Praktisch: Mit der Akku-Presse NPR 19-22 können Sie viele gängige Press­verbinder­systeme nutzen

Image alt text (optional)

EINE ROHRPRESSE. VIELE PRESSVERBINDER-SYSTEME.

Ein System, auf das Sie sich verlassen können

Ab sofort benötigen Sie für Ihre Pressverbindungen nur noch einen Pressgeräte Hersteller.

Durch die Zusammenarbeit mit namenhaften Rohr- und Fittingherstellern wie zum Beispiel Geberit können Sie beim Arbeiten mit der Hilti Akku-Rohrpresse und den dazugehörigen Pressbacken systemkonform verpressen.

Zusätzlich wurden die Hilti Pressmaschinen und Presswerkzeuge durch externe Prüfinstitute wie TÜV Süd überprüft und anerkannt. Weiterhin erweitern wir das Angebot an Partnerschaften mit weiteren Anbietern von Pressverbindersystemen kontinuierlich. 

Akku-Rohrpresse NPR 19-22 Im Einsatz

Die Eckdaten: Akku-Rohrpresse (22V) zum Pressen von Rohren mit auswechselbaren Pressbacken für Metallrohre bis 35 mm, Mehrschichtverbundrohre und PEX-Rohre bis 40 mm.

  • Presskraft: 19 kN
  • Max. Pressdurchmesser Metallrohre: 35 mm
  • Max. Pressdurchmesser Kunststoffrohre: 40 mm
Hilti Akku Rohrpresse NDR 19-A
1 / 3
Arbeiten mit systemkonformen Pressbacken und -ringen

Akku Rohrpresse NDR 19-A
2 / 3
Kontrolle über Ihre Pressmaschinen und -werkzeuge

Hilti Akku Rohrpresse NDR 19-A
3 / 3
Reibungsloses und einfaches Verpressen von Rohren

Smarte Verwaltung

Über das kombinierte Hilti ON!Track und NFC Tag auf Ihren Pressbacken, Ihren Pressringen und Adaptern können Sie auch auf der Baustelle Ihre Werkzeuge ganz einfach per Smartphone verwalten.

So wissen Sie ganz genau, welches Presswerkzeug im Einsatz ist und stellen damit systemkonforme Verpressungen sicher. Die Verwaltung der unterschiedlichen Systemkomponenten wird somit zum Kinderspiel.