Kompaktladegerät C4/36-90
New productArtikel #r5463
Kompaktes Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung: 90 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakt-Ladegerät zum komfortablen Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus
- Hervorragende Ladeleistung auch bei niedrigen Temperaturen bis -10 °C
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und anderen ungünstigen Ladebedingungen
- Voll kompatibel mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V
Anwendungen
- Zum Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22V und 36 V
- Lädt Hilti Li-Ion-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 18 V, 22 V und 36 V Spannung
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.