Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hochleistungsfähiger bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und höhere Akkukapazität pro Ladung
  • Kompaktes Design ermöglicht einfaches Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und bei beengten Platzverhältnissen
  • Elektronisch geregelte drei Geschwindigkeitsstufen zur einfachen Wahl von Drehmoment und Schraubgeschwindigkeit
  • 4 LED-Lampen an der Aufnahme für perfekte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung und Motorbremse für präzises Arbeiten
Anwendungen
  • Setzen von HUS3 Schraubankern mit Ø 6 und 8 mm in Beton
  • Setzen von HRD Rahmendübeln mit Ø von 8 bis 10 mm in Mauerwerk und Beton
  • Setzen von Schlüsselschrauben bis Ø 8 mm in Holz
  • Anziehen von hochfesten Schrauben mit Ø bis 3/8"
  • Befestigen von Schrauben und Muttern bis M16

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb