Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hochleistungsfähiger bürstenloser Motor mit hoher Lebensdauer und mehr Akkukapazität pro Ladung
  • Elektronisch geregelte 3 Geschwindigkeitsstufen zur einfachen Wahl von Drehmoment und Schraubgeschwindigkeit
  • Kompaktes Design ermöglicht einfaches Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und bei beengten Platzverhältnissen
  • Perfekte Balance und geringes Gewicht
  • 4-fach-LED an der Aufnahme für perfekte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
Anwendungen
  • Setzen von Hilti Schraubankern HUS bis Ø 6 mm in Mauerwerk und Beton
  • Setzen von Hilti Rahmendübeln HRD Ø 8 mm bis 10 mm
  • Setzen von Schlüsselschrauben bis Ø 8 mm in Holz
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 10 mm
  • Setzen von Selbstbohrschrauben in Metall bis Ø 4,8 mm

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren