Produktlinie

SID 2-A

Akku-Schlagschrauber der Superkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V) und Sechskantaufnahme (1/4") für leichte Anwendungen

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Komfortabler Griff und perfekte Ausbalancierung für unübertroffene Produktivität
  • Ultrakompakte Bauweise für beste Zugänglichkeit bei beengten Platzverhältnissen
  • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse schützt den Akku bei Stürzen
  • Ideale Ausleuchtung dank zweier LED-Leuchten im Gerätefuss
  • Sensoren für Überlast, Tiefentladung und Temperatur garantieren einen effizienten Motorschutz
Anwendungen
  • Setzen von HUS 6 Schraubankern mit geringer Verankerungstiefe in Mauerwerk und Beton
  • Setzen von HRD Rahmendübeln mit Ø bis 8 mm in Mauerwerk und Beton
  • Setzen von Schlüsselschrauben in Holz bis Ø 6 mm
  • Schrauben in Holz bis Ø 8 mm
  • Setzen von Blechschrauben bis Ø 4,8 mm in Metall
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

3 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 375.84 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 184.84 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 174.55 / 1 Stück