Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers im Bohrloch unkontrolliertes Drehen der Bohrmaschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
  • Aussergewöhnlich hohe Leistung und hervorragende Systemeffizienz durch bürstenlosen Motor
  • Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Wechsel von Einsteckwerkzeugen wie Bits und Bohrern
  • Besonders lange Lebensdauer dank äusserst robust konstruierter Werkzeugaufnahme, Motorkomponenten und Gehäuse
Anwendungen
  • Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
  • Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
  • Korrekturmeisseln
  • Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
  • Schrauben mit der Schnellspannaufnahme

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb