Produktlinie

SF 6-A22

Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber (22 V) mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung für den universellen Einsatz in Holz, Metall und anderen Werkstoffen

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Erstklassige Bedienung und Ergonomie
  • Robustes und drehmomentstarkes Vollmetall-Getriebe
  • Elektronische Schnellabschaltung ATC – nur bei Hilti Geräten – bietet zusätzlichen Schutz vor unkontrolliertem Weiterdrehen, wenn das Werkzeug festfährt
  • Extrem robustes und stossfestes glasfaserverstärktes Geräte- und Akkugehäuse
  • CPC Li-Ionen Hochleistungsakku mit 22 V für zuverlässigen Betrieb und lange Laufzeit
Anwendungen
  • Lochsägen von Aussparungen und Durchführungen bis Ø 125 mm
  • Schnelles Bohren mit hohem Drehmoment bis Ø 13 mm in Metall
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 32 mm
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 14 mm
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Produkt(e) auswählen & Preis

Wird geladen
Es tut uns leid - es ist ein Fehler aufgetreten.

Leider konnten wir diesen Teil der Seite aufgrund eines Verarbeitungsfehlers nicht laden. Bitte kontaktieren Sie den Hilti Kundenservice.

Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

5 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 1'046.52 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 912.87 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 662.42 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 318.82 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 287.63 / 1 Stück