Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Leicht und kompakt
  • Bohren und Schrauben mit hoher Drehzahl bis zu 1.800 U/min
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch integrierte LED-Lampe
  • Ergonomisch gestalteter Handgriff für mehr Arbeitskomfort
  • Effizienter Schutz des Motors durch Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren, die eine Überlast verhindern
Anwendungen
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 26 mm
  • Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 12 mm
  • Lochsägen bis Ø 82 mm
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 8 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 4.8 mm in Stahlblech

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren