Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hohe Produktivität durch Drehzahlen von bis zu 1'500 U/min
  • Äusserst kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Präzisionskupplung für schwierige Schraubarbeiten
  • Sensoren für Überlast, Tiefentladung und Temperatur garantieren einen effizienten Motorschutz
  • Perfekt ausbalanciertes Gerät mit ergonomischem Griff für maximalen Arbeitskomfort
Anwendungen
  • Montage von Elektroschaltern, Steckdosen, Rohrschellen und anderen Einbauteilen
  • Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 8 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 14 mm
  • Lochsägen in Metall bis Ø 35 mm
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb