Image alt text (optional)

Piena trasparenza sui vostri grandi attrezzi

Ottenete dati in tempo reale su posizioni, tempo di utilizzo degli attrezzi e intervalli di manutenzione

  • Vi manca una panoramica completa della posizione delle vostre macchine da cantiere, come escavatrici, vibratori per calcestruzzo, gru ecc.? 
  • Subite ritardi nei progetti perché i vostri grandi attrezzi non funzionano correttamente o non sono disponibili a causa della manutenzione? 

Il gateway per grandi attrezzi di Hilti utilizza la telematica ed è la chiave per aumentare l'efficienza sul cantiere. Inoltre, ON!Track vi permette di ridurre al minimo i tempi di fermo tracciando l'impiego dei vostri attrezzi pesanti in ON!Track e monitorando l'utilizzo e la manutenzione.

 

Tracciamento dispositivi in tempo reaie

Image alt text (optional)

Tracciamento degli attrezzi in tempo reale

Tenete sempre sotto controllo i vostri attrezzi grazie alla tecnologia più avanzata e ottimizzate i processi di lavoro. Grazie alla tecnologia telematica e ai beacon Bluetooth complementari, potete ricevere informazioni in tempo reale sulla posizione e sull'utilizzo delle vostre macchine da cantiere pesanti nonché degli attrezzi più piccoli. Ottenete la trasparenza necessaria per evitare ritardi nel progetto: sapete sempre dove si trovano i vostri attrezzi e potete monitorare esattamente come e quando vengono utilizzati.

Image alt text (optional)

Gestione automatizzata degli attrezzi:

Risparmiare tempo, ridurre gli errori. Immaginate se tutte le attività manuali che richiedono tempo, come le registrazioni degli attrezzi, potessero essere automatizzate. Con ON!Track questo è possibile. La nostra tecnologia riduce gli errori e i tempi delle segnalazioni remote, in modo che possiate concentrarvi su cose più importanti. Inoltre, potete distinguere tra il tempo di funzionamento del motore e le ore di utilizzo effettive. Che cosa significa questo per voi? Una pianificazione più precisa delle risorse e un calcolo accurato dei costi per aiutarvi a gestire i vostri progetti in modo efficiente e a fare il miglior uso possibile degli attrezzi.

Image alt text (optional)

Manutenzione programmabile degli attrezzi

  • Riducete al minimo i tempi di fermo definendo intervalli di manutenzione individuali in base alla distanza percorsa e alle ore di funzionamento.
  • Garantite la disponibilità dei vostri grandi attrezzi, favorendo così il regolare svolgimento dei vostri progetti.
  •  

    Dal magazzino al cantiere: trasparenza totale sul vostro parco attrezzi

    Aggiornamento in corso

    Tracciare più di un semplice attrezzo

    • Tracciate qualsiasi utensile o attrezzo, indipendentemente dalla marca e dal fabbricante. 
    • Gestite il vostro magazzino e ricevete notifiche sulle basse giacenze di magazzino.
    • Verificate i requisiti di sicurezza e conformità. 
    • Pianificate gli interventi di manutenzione, accedete alla documentazione degli attrezzi e acquisite informazioni su ciò che deve essere sostituito.
    Scoprite di più su ON!Track

    Scoprite gli attrezzi a batteria collegati in rete

    Con l'innovativo sistema a batterie Nuron 22 V, aumentate la vostra produttività grazie alle funzioni di connettività intelligente. La combinazione di ON!Track e Nuron consente il trasferimento automatico dei dati, garantisce attrezzi pronti all'uso e fornisce informazioni sul loro utilizzo.

    Scoprite di più su Nuron

    Mantenere il controllo dei costi

    Con Fleet Management selezionate solo gli utensili effettivamente necessari. A tal proposito pagate un canone mensile fisso, che copre già l'uso degli utensili, le riparazioni e la protezione antifurto. In combinazione con ON!Track, il nostro leasing per utensili offre una soluzione efficiente e completa per la gestione degli attrezzi.

    Scoprite di più sul Fleet Management

    Inizia subito

    Richiedete una consulenza gratuita:

    Desiderate sapere come Hilti può aiutarvi a tracciare i vostri utensili, le vostre macchine e i vostri grandi attrezzi per l'edilizia? Richiedete una consulenza gratuita per scoprire come anche voi potete risparmiare tempo e denaro con ON!Track.

    Domande frequenti

    Qual è la tecnologia alla base di ON!Track Telematics Gateway?

    I gateway sono dotati di GPS e connessione mobile e scansionano costantemente l'ambiente circostante alla ricerca di segnali BLE provenienti dagli smart tag Hilti ON!Track. In questo modo, i dati sulla posizione dei mezzi di produzione vengono riprodotti in ON!Track in tempo reale. È possibile effettuare anche un trasferimento automatico. Gli smart tag utilizzano la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy). Inoltre, il gateway per i grandi attrezzi può fornire dati sulla durata d'utilizzazione e sul consumo di carburante. Ricorda gli intervalli di manutenzione necessari in ON!Track.

    In quali veicoli è possibile installare i gateway?

    Il gateway (l'unità telematica) può essere installato in qualsiasi veicolo/attrezzo dotato di alimentazione (12-48 V). Se inoltre desiderate ottenere trasparenza e dati sulla posizione attuale dei piccoli attrezzi dotati di uno smart tag Hilti, allora è opportuno scegliere grandi attrezzi che si spostano frequentemente e nelle vicinanze di piccoli attrezzi. Alcuni esempi potrebbero essere: escavatrici, pale gommate, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, sollevatori a forbice e molto altro ancora.

    Quali dati sono disponibili attraverso l'unità telematica?

    La disponibilità dei dati dipende dal tipo di installazione.

    Con un'installazione minima, vengono trasmessi a ON!Track solo la geo-localizzazione del veicolo e gli smart tag Hilti registrati dei piccoli dispositivi. Sarebbe possibile anche il trasferimento automatico dei piccoli dispositivi.

    Con l'installazione massima, è possibile trasferire a ON!Track anche le ore di funzionamento del motore, il numero di chilometri e il consumo di carburante. Inoltre, è possibile impostare l'avviso di manutenzione in base alle ore di funzionamento del motore o al numero di chilometri in ON!Track.

    Come si installa questo gateway?

    L'installazione del gateway può essere effettuata da un meccanico che abbia dimestichezza con gli attrezzi pesanti e i grandi attrezzi. In questo caso mettiamo a disposizione istruzioni dettagliate. Inoltre, Hilti offre anche un servizio di installazione che ha familiarità con l'accesso ai dati CAN.

    Perché dovrei installarlo in macchine più piccole come i carrelli elevatori?

    Le macchine più piccole dotate di gateway, in combinazione con un parco attrezzi dotato di smart tag, offrono una trasparenza ottimale sui loro attrezzi e utensili. In questo modo ricevete un aggiornamento automatico della geolocalizzazione degli attrezzi fino ai trasferimenti automatici.

    Qual è la portata di questa soluzione di tracciamento?

    Il segnale BLE inviato dagli smart tag può essere registrato dai gateway fino a una distanza di circa 30 metri. La portata di trasmissione e di ricezione può essere ridotta da influenze esterne, come pareti in cemento armato, architettura del paesaggio ecc.

    È sufficiente guidare rapidamente intorno al sito per ottenere aggiornamenti su tutti i tag BLE?

    Il gateway è in grado di rilevare e riconoscere gli smart tag in pochi secondi. La trasmissione al cloud ON!Track avviene in una finestra temporale di 5-35 minuti.

    Cosa succede se il motore dell'attrezzatura pesante non viene acceso per un lungo periodo?

    Inizialmente le funzioni del gateway continueranno a funzionare come di consueto fino a quando la batteria del grande attrezzo non raggiungerà una certa soglia. Il gateway passerà quindi alla batteria integrata e da quel momento in poi invierà la propria geo-localizzazione solo una volta all'ora.