Hilti ON!Track, le logiciel de gestion des équipements
Hilti ON!Track, le logiciel de gestion des équipements

HILTI ON!Track

La solution pour gérer numériquement les dispositifs, les équipements et les matériaux

Vous souhaitez gérer de manière plus efficace les dispositifs, les équipements lourds et les consommables ? Alors, Hilti ON!Track est la solution numérique parfaite. Notre logiciel vous offre une vue d'ensemble complète, du bureau à l'installation, de pratiquement tous les moyens opérationnels, en temps réel et indépendamment du fournisseur ! Le résultat ? Une transparence élevée et une efficacité accrue pour votre entreprise.

COMMENT ON!TRACK PEUT-IL VOUS AIDER

Transparence maximale

Avec ON!Track, vous pouvez non seulement suivre numériquement les moyens opérationnels, mais également optimiser l'inventaire et la gestion des stocks grâce à des vérifications rapides des stocks.

Traçabilité automatisée des moyens opérationnels via les passerelles de vos :

Véhicules Équipements lourds tels que les excavateurs ou les grues

Travailler de manière productive

Grâce à la solution basée sur le cloud ON!Track, vous pouvez accéder directement aux documents importants depuis n'importe quel appareil connecté.

Travailler avec transparence et réduire le travail en double

Permettez un échange automatique de données avec votre logiciel système (par exemple, ERP) via l'interface API ouverte ON!Track Unite et rendez ainsi les informations cruciales accessibles au niveau de l'entreprise.

En savoir plus sur ON!Track Unite

COMMENT FONCTIONNE ON!TRACK ?

Gestion simplifiée des équipements grâce à l'étiquetage des moyens opérationnels avec des scanners et des codes-barres

Avec ON!Track, vous avez toujours un contrôle en temps réel sur tous les moyens opérationnels. Que vous soyez au bureau devant un PC ou sur le chantier avec un smartphone ou une tablette, cela ne fait aucune différence.

Tous les moyens opérationnels sont marqués d'une étiquette robuste. Grâce au code QR, vous pouvez identifier, gérer et suivre chaque objet de manière simple et rapide.

Ou vous pouvez aller plus loin et utiliser les passerelles Hilti. ON!Track propose des passerelles pour l'enregistrement en temps réel des moyens opérationnels dans les véhicules et le stockage, ainsi que pour la gestion de vos équipements lourds.

Note : En tant que client ON!Track, vos équipements de flotte sont déjà fournis avec des étiquettes Bluetooth, sans frais supplémentaires.

CE QUE VOUS POUVEZ GÉRER AVEC ON!TRACK

Dispositifs et équipements

Suivez les produits de tous les fournisseurs, pas seulement ceux de Hilti. Du petit marteau perforateur à la bulldozer de 40 tonnes : affichez tous les moyens opérationnels selon vos critères personnalisés et leur emplacement précis (même dans les véhicules). Facturez les outils à des tarifs individuels.

Consommables et équipements de protection individuelle

Gérez tous les approvisionnements et recevez des notifications automatiques en cas de niveaux de stock bas dans l'entrepôt. Créez des rapports en un clic pour repérer immédiatement les dépenses inutiles.

Certificats de sécurité

Archivez tous les certificats des employés au format numérique. Avec des rappels proactifs, évitez les certificats expirés.

Maintenance

Planifiez et suivez les activités de maintenance et de réparation, accédez aux protocoles de service et à la documentation des dispositifs, et identifiez immédiatement d'où obtenir des remplacements, le tout directement depuis le chantier.

ON!TRACK - COMENÇONS MAINTENANT !

Nous sommes à vos côtés dès le début

  1. Réservez une première consultation avec une analyse actuelle
  2. Travaillons ensemble pour élaborer un plan concret d'économie de coûts
  3. Configurez ON!Track pour vous afin que vous puissiez gérer tous les dispositifs, les moyens opérationnels et les chantiers
  4. Dotez tous vos moyens opérationnels d'étiquettes pour que vous puissiez commencer immédiatement avec ON!Track.
  5. Enfin, vous recevrez une formation complète sur les produits de nos experts. De plus, notre centre de support est à votre disposition pour vous aider.
  6. En option, nous proposons une analyse des données ON!Track pour optimiser encore davantage votre parc d'engins

COMMENT PROFITER D'ON!TRACK

Améliorez la productivité et la rentabilité avec d'autres solutions Hilti

Avec ON!Track, vous obtenez une transparence complète sur tous les moyens opérationnels. Avec notre plateforme de batterie Nuron, nous allons encore plus loin pour vous soutenir en termes de productivité et de rentabilité :

  • La plateforme de batterie Nuron vous fournit des informations sur l'utilisation des dispositifs. Ainsi, vous n'aurez pas de dispositifs inutilisés dans votre parc d'engins.
  • Vous souhaitez un forfait tout-en-un pour votre parc d'outils ? Avec la gestion de la flotte, vous bénéficierez de réparations rapides, d'une sécurité antivol complète et d'équipements de location, le tout à un tarif mensuel fixe.

Comment Hilti ON!Track vous accompagne

ON!Track vous permet de gérer vos appareils, équipements et consommables, les certificats et documents associés et les dates des contrôles et entretiens prévus – indépendamment du type, du modèle et du fabricant.

Que puis-je gérer avec ce logiciel ?

  • Appareils
  • Outils
  • Consommables
  • Certificats et documents sur les appareils
  • Dates des contrôles et des entretiens
Chacun de vos équipements se voit doter d'une étiquette à code-barres ou d'un tag Bluetooth avec un numéro d'identification afin qu'il soit possible de l'identifier sans équivoque. Il vous suffit ensuite d'utiliser notre logiciel basé sur le cloud pour gérer vos appareils et machines.

Comment gérer mes équipements ?

  • Attribution d'un numéro d'identification unique
  • Smart Tags fonctionnant avec la technologie Bluetooth
  • Étiquettes à code-barres
  • Logiciel basé sur le cloud accessible 24h/24u 7

FAQ - ON!TRACK

ON!Track est-il utilisable uniquement avec les outils et équipements Hilti ?

Non, car Hilti ON!Track est un logiciel indépendant du fabricant pour la gestion des ressources de l'entreprise. Avec lui, vous pouvez gérer des dispositifs, des équipements et des matériaux de n'importe quel fabricant ou marque.

Quels sont les coûts de mise en œuvre d'ON!Track ?

Nos spécialistes ON!Track seront ravis de vous fournir une offre personnalisée et sans engagement. Réservez dès maintenant un rendez-vous pour une consultation.

Qui met en œuvre le système ON!Track ?

Nous collaborerons étroitement avec vous pour optimiser ON!Track de manière optimale pour votre entreprise. Cela comprend des conseils pour vous assurer d'obtenir la solution souhaitée. De plus, nous garantissons un service complet de mise en œuvre pour nous assurer que vos ressources et vos matériaux de consommation sont correctement enregistrés dans le système ON!Track. Vous recevrez également une formation et, bien sûr, un support continu.

DÉCOUVREZ D'AUTRES SOLUTIONS D'ENTREPRISE HILTI

Quoi de neuf dans le secteur de la construction ?

Découvrez des solutions allant des robots de forage aux exosquelettes pour le chantier. Car l'avenir de la construction est déjà là.

Découvrez les tendances dans le secteur de la construction

Le dilemme de la productivité

Le secteur de la construction est à la traîne en termes de productivité. Comment pouvons-nous vous aider à améliorer vos résultats ?

Découvrez nos solutions pour la productivité

Collaboration en temps réel sur le chantier

Vous voulez une gestion de projet plus efficace, du terrain au bureau ? Vous voulez réduire les risques ? Bienvenue chez Fieldwire.

Découvrez Fieldwire pour la gestion de projet